基于 Arm® 的 RZ/N 系列 MPU 是可扩展的高性能通信处理器系列,可以轻松实现包括 TSN 在内的多种工业以太网协议以及用于工业系统的冗余网络技术。 配备千兆交换机,可以轻松连接网络协议;具有丰富的外围设备,可以支持工业以太网的各种应用需求。

工业以太网和现场总线

为工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 应用提供无缝实时通信。 连接到包括 PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®、Modbus 和 CC-Link 在内的主流工业通信协议。

合作伙伴解决方案

支持 RZ/N 系列的合作伙伴产品和服务可为您加快设计速度,并将其更快地推向市场。

目标应用

  • PLC
  • 以太网交换机
  • 远程 I/O
  • 传感器集线器
  • 工业网关
  • 工业电机驱动
  • 逆变器
  • 交流伺服
  • 工业以太网装置/模块

特色产品

产品 描述 特色文件
RZ/N2L 集成TSN三端口千兆以太网交换机, 能够在各种工业应用中轻松实现工业以太网和TSN pdf_icon_for_table.png
RZ/N1D 带有 5 个以太网端口和最新冗余协议的微处理器,适用于工业网络主设备 pdf_icon_for_table.png
RZ/N1S 针对小型 PLC 和 HMI 优化的微处理器;减少了外围组件,适用于网关、传感器集线器 pdf_icon_for_table.png

规格汇总

技术规格 RZ/N2L RZ/N1L RZ/N1S RZ/N1D
CPU Cortex®-R52 Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) Cortex-A7 x2 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine)
Max Operating Frequency 400MHz 125MHz 500MHz 500MHz
Ethernet Port Up to 3 ports Up to 2 ports Up to 3 ports Up to 5 ports
Memory System RAM: 1.5MB (w/ECC)
ATCM 128KB (w/ECC)
BTCM 128KB (w/ECC)
System RAM: 6MB (w/ECC) System RAM: 6MB (w/ECC) System RAM: 2MB (w/ECC)
Host I/F Serial Host: OSPI/QSPI
Parallel Host: 8, 16-bit
None None None
Industrial Ethernet Protocol EtherCAT®, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSN EtherCAT®, PROFINET RT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSN
HSR/PRP Supported None None PRP HSR/PRP
Motor Control Peripherals PWM Timer (MTU3, GPT), ADC, ΣΔ Interface, Trigonometric function unit None None None
Package 225FBGA, 121FBGA 196LFBGA 324LFBGA, 196LFBGA 400LFBGA, 324LFBGA
OS Supported RTOS RTOS RTOS Linux, RTOS

相关评估板和套件

视频

RZ/N2L MPU可轻松实施工业以太网和TSN

了解更多关于RZ/N2L特性,以及它在加速工业网络设计中所带来的优势。