RL78/G23-64p 快速原型开发板 (RL78/G23-64p FPB)
RL78/G23-64p 快速原型开发板配备RL78/G23微控制器,是一种专门用于各种应用开发试产的原型开发板。它只需连接USB线即可编写/调试程序,无需任何其他工具即可着手评估。此外,它还可以使用传统E2仿真器和E2 Lite仿真器实现高性能调试(有关方法,请参考用户手册)。标配Arduino...
RL78/G23 感应式接近传感扩展板是一款用于 RL78/G23 微控制器 64 引脚快速原型板 (FPB) 的插接式扩展板,专为感应式传感应用的原型开发而设计。 将这块扩展板安装到 64 引脚 G23 FPB 即可开始评估工作,无需用到其他工具。 通过这个出色的组合,您即刻就能感受到 RL78/G23 在感应式近距离传感应用中的强大能力与适用性。
购买 / 样片 |
|
---|---|
器件号 | |
Y-DKPROX-SENSOR-SHIELD-RL78G23 circle有效 |