这款具有接近电容感应的自动皂液器可用于免手动液体分配,例如肥皂、洗手液、洗发水或洗手液。 其无需触摸的设计可以消除细菌的传播,非常适用于公共场所和私人机构。 近年来,它为预防新冠肺炎 (COVID-19) 感染提供了帮助。 该皂液器在每次激活时只分配一定量的液体,以尽量减少浪费。 将手靠近喷嘴时,MCU 会触发泵电机,分配器会流出洗手液。 洗手液自动流出,无需手触摸喷嘴的任何部分,从而打造更卫生的环境。
对于液体分配器来说,其用于检测手靠近喷嘴的一般方法是检测光学器件从红外 LED 到光电晶体管的阻塞。 此解决方案使用 RL78/G23 MCU 的电极板和电容传感器单元 (CTSU2L) 来检测手何时靠近喷嘴,从而消除了对红外 LED 和光电晶体管的需求,并减少了零件数量和能耗。 逻辑和事件链路控制器 (ELCL) 用于激活电容传感器单元,从而能够实现更低的功耗,而 RL78/G23 MCU 则通过检测电容传感器中电容状态的变化来驱动分配液体的电机。
此参考设计还具有 ISL9001A 高性能低压差线性稳压器,来用于电源管理,可提供高达 300mA 的电流。 该稳压器支持宽输入电压范围(2.3V 至 6.5V),同时具有极低的静态电流,可延长电池续航时间。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 | PDF 12.02 MB 日文 | |
数据手册 | PDF 1.94 MB | |
手册 - 硬件 | PDF 10.50 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.09 MB | |
数据手册 | PDF 662 KB | |
5 items
|