概览

简介

车载逆变器用于将直流电流转换为交流电,该交流电用于电动汽车的电机中。该套件结合了MCU,电源管理IC,栅极驱动器IC,隔离栅极双极晶体管(IGBT)和快恢复二极管(FRD),使高性能HEV / EV电机,实用的硬件设计得到最大限度的使用。此外,还提供 xEV 逆变器应用模型和软件

满足以下条件的人可以要求本页面的文档和软件,并在NDA以及付费契约签署后即可下载。

  • 您可以登陆您的My Renesas账户。(只接受公司电子邮件)
    *如果您还没有账户,请注册
  • 正在考虑购买此套件
  • 非竞争对手相关的贸易公司,非个人使用,非调查等目的

特性

  • 用于xEV 100kW级电动机的逆变器规格
  • 使用xEV 逆变器应用模型和软件可以快速入门,开始进行开发,评测。
  • 通过利用瑞萨的电机测试台架和工程支持部门高效而又专业的团队,不但可以尽早发现并解决客户的问题,而且可以不断的尝试新的想法。
  • 通过高度集成的产品和温度控制实现3.9L的紧凑型容量
  • 极高的功率效率,逆变器效率高达99%
  • 每个功能均已在实际车辆中得到证明
  • 高精度传感器纠错功能

应用

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 登录后下载 PDF 2.32 MB
1 item

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
xEV Inverter Application Model & Software
An xEV (Electric Vehicle) runs on a motor or combination of motor and internal combustion engine, and the motor is controlled by the xEV Inverter. The “xEV Inverter Application Model and Software” provides a sample application model and software to control the motor, reducing software development effort and time during product development using the xEV inverter kit.
Software Package 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 116.85 MB
1 item

系统规格

ItemsSpec (1 motor)
Rated capacityMaximum 410V x 500A =205kVA (10sec)
Output power40kW (continuous), 100kW (10sec)
Output current200ARMS (continuous), 500ARMS (10sec)
Input voltage270-410V @100kW
Volume3.9L
Carrier frequency4-12kHz@single sampling
4-6kHz@double sampling
CoolingWater Cooling (50% LLC mixture)
Rotation speed10500rpm (Depends on Dyno)
External IFCAN-FD (3ch), SCI (1ch), JTAG