概览

简介

借助非常全面的 TMGTE IO-Link 设备软件,可以在所有平台(包括新的RA MCU产品,RX MCU产品和RL78 MCU产品)上快速实现各种复杂度的 IO-Link 项目。

图像

特性

  • IO-Link 设备软件符合 IO-Link 规格 V1.1.3
  • 支持所有电报类型和位速率
  • 向后兼容 IO-Link V1.0 主机
  • 易于在所有微控制(8/16/32 位)上集成,包括 RA 系列
  • 与 IO-Link 收发器一起使用,包括 ZIOL2401CCE4502CCE4503​
  • 占位资源小
  • 提供应用程序框架;许多客户项目都证实了这是个最佳实践实施

产品对比

应用

应用

  • 工业传感器
  • IO-Link

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 306 KB
1 item