Renesas FIFO 多队列流量控制器件是一种可为用户提供配置队列操作灵活性的完全可编程的器件。Renesas 多队列器件可通过采用排序流程来解决需求冲突问题,从而实现最佳的产品性能。多队列 FIFO 是一种单芯片解决方案,能够在 1 至 4 个离散 FIFO 队列之间进行设置。队列 FIFO 中可提供总线匹配,其中的任一端口均可采用 9 位、18 位或 36 位宽。
Download: IDT FIFO Products Package and Ordering Information (PDF)
Download: Best In Class FIFO Products (PDF)
Download: IDT Specialty Memory Products Overview (PDF)