接口&连接

概览

描述

The DA16200 system-on-chip (SoC) is the world's first Wi-Fi SoC to deliver year-plus battery life for always-connected Wi-Fi IoT devices. DA16200 is a low power Wi-Fi networking SoC that delivers a dramatic breakthrough in battery life even for devices that are continuously connected to the Wi-Fi network. In most applications, one year plus battery life is achievable. There is no tradeoff in output power or range, as the SoC's range is industry-leading. The chip also features very strong IoT security, including WPA3 and TLS for authentication and encryption at Wi-Fi and higher stack layers. The DA16200 is a full offload device, meaning the entire Wi-Fi and TCP/IP networking stack and even end product application code can run on-chip with no external CPU or MCU required. Alternatively, a small inexpensive MCU can send the DA16200 commands and the SoC will still perform the full offload networking stack functions.

The DA16200 modules are the perfect complement to the DA16200 ultra-low power Wi-Fi SoC.

Benefits

  • Low power Wi-Fi
  • Enables year-plus battery life for most applications
  • Superior range
  • Strong security at the Wi-Fi layer
  • Strong security at upper stack layers
  • Long battery life even when continuously connected
  • Full offload, runs entire stack on chip
  • Run without any external CPU or MCU
  • Optionally can run with an external MCU
  • Multiple sleep modes for different applications
  • Available as SoC or module
  • Processes analog or digital sensor information on chip

Packages

  • QFN-48 (6mm x 6mm x 0.9mm)
  • FcCSP-72 (3.8mm x 3.8mm x 0.68mm)

Wi-Fi AT Command Set

Access the industry-leading low power features of the DA16200/DA16600 family simply, quickly and without having to develop any complex software on the Wi-Fi side. To learn more, visit the DA16200 Wi-Fi AT Command Set page.

特性

  • 802.11n 1x1
  • 2.4GHz
  • 20MHz channels
  • Three sleep modes
  • Wi-Fi certified
  • Arm® Cortex®-M4F processor
  • SRAM
  • Hardware encryption engine
  • Integrated PA and LNA
  • OTA engine
  • Multiple I/Os
  • ADC engine
  • Hostless or hosted mode

应用

  • Thermostats
  • Door locks
  • Security cameras
  • Video door bells
  • Temperature sensors
  • Smoke detectors
  • Other wireless sensors
  • Garage door openers
  • Pet trackers
  • Asset trackers
  • Home automation
  • Commercial
  • Industrial
  • Residential

文档

文档标题 类型 日期
PDF3.65 MB
数据手册
PDF580 KB
应用文档
PDF200 KB
应用文档
PDF1.17 MB
应用文档
PDF273 KB
应用文档
PDF165 KB
证书
PDF166 KB
证书
PDF31 KB
证书
PDF31 KB
证书
PDF965 KB
指南
PDF898 KB
手册 - 开发工具
PDF1.46 MB
手册 - 开发工具
PDF572 KB
手册 - 开发工具
PDF777 KB
手册 - 开发工具
PDF1.11 MB
手册 - 开发工具
PDF663 KB
手册 - 开发工具
PDF268 KB
手册 - 开发工具
PDF2.30 MB
手册 - 硬件
PDF2.06 MB
手册 - 硬件
PDF2.40 MB
手册 - 硬件
ZIP425 KB
手册 - 硬件
ZIP1.73 MB
手册 - 硬件
PDF722 KB
手册 - 软件
PDF1021 KB
手册 - 软件
PDF3.14 MB
手册 - 软件
PDF1.28 MB
手册 - 软件
PDF2.10 MB
手册 - 软件
PDF959 KB
手册 - 软件
PDF1.01 MB
手册 - 软件
PDF3.28 MB
手册 - 软件
PDF3.79 MB
手册 - 软件
PDF1.25 MB
手册 - 软件
PDF269 KB
手册 - 软件
PDF823 KB
手册 - 软件
PDF357 KB
手册 - 软件
PDF429 KB
手册 - 软件
PDF1.02 MB
其他
PDF1.25 MB
其他
PDF345 KB
其他
PDF240 KB
其他
PDF2.64 MB
其他
PDF3.24 MB
其他
PDF414 KB
其他
PDF1.67 MB
Presentation
PDF810 KB
产品简述
PDF1.12 MB
快速入门指南
PDF2.36 MB
快速入门指南
PDF4.45 MB
快速入门指南
PDF3.30 MB
快速入门指南
PDF1.19 MB
快速入门指南
PDF1.56 MB
快速入门指南
PDF1.40 MB
快速入门指南
PDF1.92 MB
快速入门指南
PDF248 KB
Release Note
PDF500 KB
Release Note
PDF432 KB
Release Note
PDF369 KB
Release Note
ZIP3.95 MB
原理图

设计和开发

软件与工具

软件下载

文档标题 类型 日期
ZIP2.40 MB
软件和工具 - 其他
ZIP132.07 MB
软件和工具 - 其他
ZIP134 KB
软件和工具 - 其他
ZIP133 KB
软件和工具 - 其他
ZIP53.14 MB
软件和工具 - 其他
ZIP71.08 MB
软件和工具 - 其他
ZIP28.15 MB
软件和工具 - 其他
ZIP2.23 MB
软件和工具 - 其他
ZIP25.96 MB
软件和工具 - 软件
ZIP10.40 MB
软件和工具 - 软件
ZIP1.17 MB
软件和工具 - 软件
ZIP648.58 MB
软件和工具 - 软件
ZIP3.71 MB
软件和工具 - 软件
ZIP8.47 MB
软件和工具 - 软件
ZIP18.28 MB
软件和工具 - 软件
ZIP13.26 MB
软件和工具 - 软件
ZIP83.97 MB
软件和工具 - 软件
ZIP1.38 MB
软件和工具 - 软件
ZIP1.57 MB
软件和工具 - 软件
ZIP6.32 MB
软件和工具 - 软件
ZIP234.11 MB
软件和工具 - 软件

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模块