SmartBond™ DA14706 蓝牙低功耗子板
DA14706 子板是使用 DA1470x 蓝牙低功耗 (LE) 片上系统快速、轻松启动应用程序和产品开发的理想方式。
此子板适用于 DA1470x 开发套件(专业版)中的母板。
此 DA1470x 开发套件(专业版)是想要完全控制其软件开发和监控应用程序功耗的软件开发人员的理想选择。 它包含母板、DA14706 子板、电流感测板和显示板, 可以接触到封装的所有 GPIO。 可单独购买 DA14706 和 DA14708 形式的其他子板。 这些子板是剩余 DA1470x 系列器件的超集,可分别用作 DA14701 和 DA14705 的开发套件。
这些套件提供两个 mikroBUS™ 头接口和 PMOD 接口,可让用户通过数百个可用的板卡和扩展板扩展这些套件的功能。 子板上的 RF 连接器使用户能够执行 RF 测量,而套件中的板载 Segger 芯片可让用户进行完整的调试。 此专用板载功率测量模块可与我们的 SmartSnippets™ 工具箱结合使用,让用户能够分析并微调其应用程序的功耗,以充分利用 DA1470x 系列产品。 块此外,它还拥有一块 1.19 英寸的 390x390 AMOLED QSPI 显示屏,可让用户利用 DA1470x 平台的图形功能在其框架中开发高级 UI。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 开发工具 | PDF 5.07 MB | |
原理图 | PDF 303 KB | |
原理图 | PDF 109 KB | |
原理图 | PDF 1.22 MB | |
原理图 | PDF 60 KB | |
5 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
SmartBond™ Development Tools SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|
DA14706 子板是使用 DA1470x 蓝牙低功耗 (LE) 片上系统快速、轻松启动应用程序和产品开发的理想方式。
此子板适用于 DA1470x 开发套件(专业版)中的母板。
DA14708 子板是使用 DA1470x 蓝牙低功耗 (LE) 片上系统快速、轻松启动应用程序和产品开发的理想方式。
此子板适用于 DA1470x 开发套件(专业版)中的母板。
See how the DA1470x family of integrated Bluetooth® Low Energy MCUs enables voice control and machine learning on the edge.