>
IDT 的 ASIC及基于 x86 的软件产品提供特性丰富的完整的多格式解决方案,支持高质量 H.264 / MPEG-2 / HEVC 编码、高密度、任意格式转码,还能操控视频内容支持多屏应用。我们的解决方案支持先进的预处理、数字节目插入以及全面的音频/辅助数据/多路复用系统级特性。
凭借 20 多年来的视频质量领先地位以及技术创新,IDT 成为了专业视频芯片和软件编码/转码领域的市场领先者。IDT 可为整个内容创建与发布链(从低时延提供与制作,到高质量有线/卫星/IPTV 发布,直至 OTT 视频流等)提供一系列尖端产品、工具和技术。
软件广播解决方案
IDT 运用几代经市场验证的广播质量级技术推出软件转码器和编码器产品,这些产品能够运行于服务器级 x86 COTS 平台上。
ASIC 广播解决方案
IDT 当代 ASIC 产品为 D7Pro,这是一款面向 H.264 和 MPEG-2 HD/SD 广播应用的高级硬件编码器芯片,能支持业界领先的高视频质量编码,也是市场上最全面的芯片解决方案。D7Pro 是一款高度灵活的平台,采用多个处理内核,在小型封装内集成了视频、音频、数据和多路复用功能。D7Pro 具有丰富的特性集,是一二级发布应用的理想解决方案,也支持高达 4:2:2 10 位的素材应用。
IDT 视频产品的优势
- 有助于以低风险、快速向市场推出产品。
- 支持特性丰富的控制 API,满足广播客户的需求。
- 支持 H.264 与 MPEG-2、HD 与 SD、CBR 与 VBR
- 支持预处理(预去块化和 MCTF)
- 支持广播质量级去隔行/缩放
- 针对 MPEG-2 和 H.264 提供 Statmux 支持