瑞萨电子提供各种光电耦合器(光耦合器),包括速率为 1Mbps 至 15Mbps 的高速响应 IC 输出光电耦合器(光耦合器),以及具有高隔离电压、高工作温度以及符合各种国际安全标准的通用晶体管输出器件。 对于电机驱动应用,专用光电耦合器能提供高隔离电压、高工作温度、高输出电流和高速开关。

汽车光电耦合器(晶体管输出、IC 输出)采用小型封装。RV1S2752Q 即为一款小型封装光电耦合器(晶体管输出、IC 输出),介电强度高 (3.75KV),工作温度最高可达 135 °C。 RV1S2752Q 专为汽车应用而设计。 该设计可轻松定制,以满足客户在安全保证与温度特性等方面的需求。 客户可以轻松定制涵盖安全保证和温度特性在内的产品设计。

技术说明与注意事项

有关光电耦合器/光耦合器的特点、规格、结构与特性的技术说明。

光电耦合器/光耦合器

规格说明

提供适用于各种使用环境的一般规格,包括绝对最大额定值与电气特性。

如何使用光电耦合器

光电耦合器主要用作开关器件,在模拟开关稳压器中传输脉冲信号并传输反馈误差信号。

噪声现象

由于光电耦合器在工作时与光电晶体管的基极无任何电路连接,因此有时会产生两种典型的噪声现象。

 

CRT/响应时间

了解光电耦合器/光耦合器的电流传输比 (CTR) 特性与响应时间。

支持 AC 输入的光电耦合器

了解支持 AC 输入的光电耦合器如何使用输入侧背对背连接的两个 LED 来实现 AC 电流的输入。

光电耦合器与 OCMOS FET

光电耦合器/光耦合器与光耦合 MOSFET (SSR) 均能在保持电气隔离的同时进行信号传输。了解此类器件之间的区别。

 

固态继电器 (OCMOS FET)

技术规格

瑞萨电子 OCMOS FET 提供适用于各种使用环境的一般规格,包括绝对最大额定值与电气特性。

结构与特点

光耦合 MOSFET 是一种全固态继电器,由用于输入侧的发光二极管 (LED) 以及用于触点的 MOSFET 组成。

工作模式

光耦合 MOSFET 有两种类型,即“触点接通”型(常开)与“触点断开”型(常闭)。

 

正确使用光电子器件的注意事项

正确使用的注意事项

为了在使用光电器件时获得所需的光学特性,在安装过程中应格外小心,并遵循其他注意事项。

安全标准分类表(光电耦合器/光耦合器)认证清单

光电耦合器/光耦合器安全标准分类表(UL、CSA、BSI、VDE 认证)
光电耦合器/光耦合器安全标准分类表(SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、CQC)

分类

光电耦合器/光耦合器 IC 输出

具有从 1Mbps 到 15Mbps 的高速响应特征的光电耦合器

光电耦合器/光耦合器晶体管输出

具有高隔离电压和高工作温度的晶体管输出型通用光电耦合器

光电耦合器/光耦合器电动机

提供高隔离电压、高温工作环境和高输出电流的电机驱动光电耦合器

汽车光电耦合器

用于 xEV IC 输出的光电耦合器

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 2.04 MB 日文
手册 PDF 5.20 MB 日文
手册 PDF 5.14 MB 日文
白皮书 PDF 707 KB 日文
白皮书 PDF 611 KB English(英语) , 日文
应用文档 PDF 231 KB 日文
白皮书 PDF 597 KB 日文
其他 PDF 47 KB 日文
白皮书 PDF 524 KB English(英语) , 日文
9 items
RV1S9X61A/62A Photocoupler for IPM Drive Overview

Renesas RV1S9x61A and RV1S9x62A Intelligent Power Module (IPM) drive photocouplers solve market demands for improved accuracy, energy savings and equipment downsizing. They are isolation devices with optimum characteristics for driving high-speed power devices. Key features make it possible to reduce the dead time of inverters.