Renesas 的低抖动时钟发生器均是基于 PLL 的产品,因此可在一个应用中生成一个或多个时钟信号。 此类产品包含的低相位噪声振荡器适用于大多数串行数据应用。 这些低抖动时钟具有各种单端或差分信号级,如 LVCMOS、LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、HSTL 等。

一旦选定时钟发生器,便可使用低加性相位噪声扇出缓冲器来提供额外的拷贝和输出类型。 Renesas 拥有业内最广泛的低抖动时钟和低相位噪声振荡器产品系列,适用于各种高度优化的解决方案。 对于应用特定型低抖动时钟(如 PCIe、RF 和网络同步),请点击此处。

(提示: 如果需要不止一个唯一的输出频率(如 100MHz 和 125Mhz),可使用“输出库”参数选择器。 每个库与唯一的输出频率对应。 每个库的输出数量有很大差异,取决于器件。)

低抖动时钟/低相位噪声振荡器的主要参数

选择用于特定应用的低抖动时钟时,有许多重要的因素需要考虑。 用户可以下列参数作为起始点,来缩小潜在解决方案的范围:

  • 相位抖动:指在理想周期计时信号中不希望出现的偏差。 Renesas' 提供的低抖动时钟的 RMS 相位抖动通常低于 700fs,在某些高性能应用中甚至低于 300fs。
  • 输出频率范围:输出频率的有效范围。 Renesas 提供低相位噪声振荡器来满足所有主流应用的频率需求。
  • 输出类型:指低抖动时钟所需输出的信号类型。 Renesas 提供 CML、HCSL、HSTL、LVCMOS、LVDS、LVHSTL、LVPECL 和 LVTTL 等产品。
  • 核心电压:为低相位噪声振荡器供电的电源电压。 它通常由系统中可用的电源轨决定,并往往会对输出的电压电平产生影响。 Renesas’ 的低相位噪声时钟有 2.5V 和 3.3V 两个版本。

关于低抖动时钟(低相位噪声振荡器)
低抖动时钟是能够产生同步系统’操作所用计时信号的复杂 IC。 最基本的低抖动时钟由谐振电路和放大器组成。 所产生的计时信号涵盖范围从简单的 50% 占空比方波到更复杂的布置。 在此情况下,谐振电路通常是石英压电低相位噪声振荡器。 Renesas 提供多个系列的低抖动时钟,这些时钟具有不同级别的功率、性能和灵活性,几乎能满足需要低相位噪声振荡器的任何应用的需求。

print新闻及更多资源