概览

描述

汽车高清链接 (AHL) 平台配有两个评测板 (EVB)。 一个是载有集成的 AHL 编码器 (RAA279971)、HDMI 输入连接器和摄像头模块接口的 AHL 发射器,为用户测试各种视频来源和分辨率提供高度灵活性。 另一个评测板是包含有集成的解码器 (RAA279972)、LCD 视频处理器 (RAA278842) 和 LVDS 输出接口的 AHL 接收器,可在一个 10 英寸 LCD 屏幕上显示图像。

AHL 评测板平台结合了硬件、固件和软件,以方便用户快速获取 RAA279971 AHL 编码器和 RAA279972 AHL 解码器的评测。 该平台还包含预先编程的 RAA279971 芯片寄存器设置,以便将数字输入视频内容转换成模拟 AHL 信号。 通过双绞线电缆将视频传输到 RAA279972 AHL 解码器评测板上,该评测板接收模拟信号、将其转换成数字信号并在 LCD 面板上显示图像。 AHL EVB 平台支持 720p/30Hz、720p/60Hz 和 1080p/30Hz;对于非标准分辨率,可通过评测板附带的 GUI 终端界面工具手动调整寄存器。

RAA279972 是一款专为汽车应用设计的高清模拟视频解码器。 它支持单端、差分和伪差分模拟组合高清 AHL 视频输入。 优质的 10 位 ADC 将信号转换成数字,以及专有 AHL 自适应梳状滤波器分离亮度和色度数据,通过双通道 MIPI-CSI2 接口、数字视频端口 (DVP) 或 BT.656 平行接口输出 YUV422 数字视频信号。 RAA279972 拥有集成的对电池短路和对地短路检测以及图像增强功能,这一功能使之成为高分辨率汽车摄像头应用的理想解决方案。 当与 RAA279971 编码器配对时,通过单线对建立模拟视频链路。

特性

  • AHL 视频解码器
    • 可选择团建模拟输入控制允许单端和差分 AHL/CVBS 相结合
    • 内置可编程模拟抗混叠滤波器
    • 10 位 ADC 和模拟箝位电路,其采样频率高达 150MHz
    • 完全可编程静态增益或自动增益控制
    • Y 通道可编程白峰值控制
    • 4H 自适应梳状滤波器的亮度和色度分离
    • 精准色彩解码的数字副载波锁相环 (PLL)
    • 同步处理和像素采样的数字水平锁相环 (PLL)
    • 自动色彩控制和色彩消除
    • 可编程输出裁剪
  • 视频处理
    • 可编程色度、亮度、饱和度、对比度和清晰度
    • 图像增强支持调峰和 CTI
    • 黑/白延伸
  • MIPI 输出
    • 符合MIPI CSI2 1.1单向输入格式
    • YUV 422 输出格式
    • 高达 1.0Gbps,1-2 通道
  • 伪 BT.656 输出
    • 嵌入式同步的 8 位并行输出
    • 分离 HREF 和 VREF
    • 与 MIPI 同步输出
  • 其他
    • 省电和断电模式
    • 对电池短路,对地短路检测
    • 两线主机串行总线接口
    • 27MHz 单晶的操作
    • 1.8V ~ 3.3V I/O 操作
    • 1.8V/3.3V 电源
    • 可配置的 GPIO
    • 双向数字控制通道
    • 48 Ld QFN
    • AEC-Q100 认证

应用

  • 汽车摄像头系统
  • 停车辅助,后置摄像头显示系统
  • 后视镜更换显示系统

文档

文档标题 类型 日期
PDF89 KB
数据手册 - 简易格式
PDF2.20 MB
数据手册

设计和开发