概览

描述

汽车高清链接 (AHL) 平台配有两个评测板 (EVB)。 一个是载有集成的 AHL 编码器 (RAA279971)、HDMI 输入连接器和摄像头模块接口的 AHL 发射器,为用户测试各种视频来源和分辨率提供高度灵活性。 另一个评测板是包含有集成的解码器 (RAA279972)、LCD 视频处理器 (RAA278842) 和 LVDS 输出接口的 AHL 接收器,可在一个 10 英寸 LCD 屏幕上显示图像。

AHL 评测板平台结合了硬件、固件和软件,以方便用户快速获取 RAA279971 AHL 编码器和 RAA279972 AHL 解码器的评测。 该平台还包含预先编程的 RAA279971 芯片寄存器设置,以便将数字输入视频内容转换成模拟 AHL 信号。 通过双绞线电缆将视频传输到 RAA279972 AHL 解码器评测板上,该评测板接收模拟信号、将其转换成数字信号并在 LCD 面板上显示图像。 AHL EVB 平台支持 720p/30Hz、720p/60Hz 和 1080p/30Hz;对于非标准分辨率,可通过评测板附带的 GUI 终端界面工具手动调整寄存器。

RAA279971 是一款专为汽车应用设计的高清模拟视频编码器。 它使用双通道 MIPI-CSI2、数字视频端口 (DVP) 或伪 BT.656 并行接口接受数字视频输入,并支持高达 720p/60 或 1080p/30 的多种高清分辨率。 RAA279971 使用内置的 10 位视频 DAC 将传入的视频流编码为模拟组合格式,通过同轴电缆或双绞线电缆将其作为单端或差分信号传输 RAA279972 解码器。

特性

  • 模拟视频编码器
    • 可选择软件的控制允许单端、差分和伪差分 CVBS。
    • 10 位 DAC
    • 集成的 PLL
    • 内部测试模式发生器
    • 亮度和色度的独立振幅调整
  • MIPI 输入
    • 符合MIPI CSI2 1.1单向输入格式
    • YUV 422 输入格式,双通道
    • 共享最小引脚数的 DVP/MIPI 引脚
    • 支持 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps 和适用于电子后照镜应用的宽分辨率
  • 数字输入
    • 10/8 位数字视频端口并行接口
    • 10/8 位伪 BT.656 并行接口
    • 支持 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps 和适用于电子后照镜应用的宽分辨率
  • 其他
    • 低功耗
    • 省电和断电模式
    • 双向双线式数字控制通道
    • 双线式控制接口
    • 27MHz 单晶的操作
    • 3.3V 或 1.8V 可选 I/O
    • 32 Ld SQFN(带 step cut 引脚的 5mm x 5mm QFN)
    • AEC-Q100 认证

应用

  • 汽车摄像头系统
  • 停车辅助和环视摄像头系统
  • 后视镜更换摄像头系统

文档

文档标题 类型 日期
PDF87 KB
数据手册 - 简易格式
PDF1.77 MB
数据手册

设计和开发