RAA278842 和 RAA278843 是高度集成的 LCD 视频处理器,包含了打造经济高效的多用途 LCD 显示系统所需的多种功能。它们包括支持单端或差分复合视频输入的高质量 2D 梳形 NTSC/PAL/SECAM 视频解码器、两个 TTL 数字输入接口,两个 LVDS 开放式 LDI 输入接口,一个 MIPI-CSI2 输入接口以及 EEPROM/SPI 接口。输出包括双通道 LVDS 开放式 LDI 面板接口,以及 RAA278842 中独立的 MIPI-CSI2 输出或 RAA278843 中的伪 BT.656 输出。两个器件都可支持高达 1080p 的输入分辨率,并可驱动分辨率高达 1920x1080 的 LCD 面板。视频处理功能包括通过高质量定标器和去隔行器引擎进行任意比例的 H/V 扩展、全景扩展、图像镜像、使用每色 10 位处理的图像调节及增强、黑白延伸和多功能 OSD 等等。此外,RAA278842 和 RAA278843 还具有多功能图像完整性诊断功能,可动态确定输入视频是否损坏。此器件的功能集和广泛用途使之成为车载 LCD 显示器应用的理想解决方案。
模拟视频解码器
数字输入支持
TFT 面板支持
MIPI-CSI2 输出
图像处理
其他
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.