概览

简介

White Hawk 是一款适用于  R-Car V4H 的评估套件,可使用 R-Car V4H 来评估系统并用来开发操作系统、设备驱动器和应用程序。 使用 White Hawk 评估套件可让开发人员高效地执行所需任务,例如评估 R-Car V4H 系统性能,从而大大缩短产品开发的周期。

该板支持多摄像头输入,包括4K高分辨率输入、4K 显示输出、音频输出、网络通信接口和适用于多 ECU 并行运行的 PCIe Gen4。

特性

  • 利用参考板来进行即时平台开发,以缩短产品上市时间
  • 这套紧凑、独立的核心系统整合了 R-Car V4H 入门套件、R-Car 兼容的电源管理 IC (PMIC)、LPDDR5-6400 内存、闪存、显示输出和 1000BASE-T以太网,可帮助打造一个易于启动的系统开发环境
  • R-Car V4H 提供深度学习34 TOPS算力,对摄像头、雷达和激光雷达传感器数据进行数据融合并实现高速目标识别
  • 提供 4 个 RGMII 以太网通道、2 个 CSI2 通道、2 个 DSI 通道、2 个 PCIe Gen4 通道和 8 个 CAN 通道
  • 通过 CAN 和以太网为远程供电控制提供支持,从而实现远程环境中的系统评估操作
  • 使用 R-Car PMIC (包括 RAA271005 和 RAA271041)实现符合功能安全要求的电源管理
  • 通过使用可编程时钟发生器来更换多个晶振器件,从而降低 BOM 成本并减小安装尺寸

应用

应用

  • 高级辅助驾驶(ADAS)
  • 自动驾驶(AD)

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 硬件 登录后下载 PDF 2.09 MB
1 item

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 7.45 MB
1 item