eCUBE使ADAS开发人员在新平台上进行原型设计和评估其创新用例时,可以节省宝贵的时间和精力。 开发平台可以在台式电脑上使用,也可以集成于测试车辆中。

借助 eVIEW,摄像头传感器和管道以及显示管道可用于不同用途,同时开放的 API 允许 ADAS 开发人员直接从 Linux 用户空间获取框架。

eVISION 是神经网络探测器的一个典范,经过训练,可用于交通弱势群体检测,并已移植到瑞萨电子 V3H 计算机视觉硬件加速器上。

视频:eCube 介绍 | 测绘相机样品视频

特性

  • 瑞萨电子 V3HSK (V3H1.1)
  • 摄像头输入 (8) GMSL/GMSL2/FPDLINKIII
  • HDMI 输出 (1) / LVDS 输出 (1)
  • 以太网速率 Gbps (1)
  • CAN (2)、UART (2)、GPIO (4)
  • 外壳带有无源散热器
  • SSD 存储
  • 工作温度范围:0°C – 50°C
  • 电源输入 10.6V 至 32V DC
  • 用于 CR7(摄像头和显示器)的 eVIEW 库
  • 通过端口连接 CVE 的 eVISION 库(经过训练的物体探测器)
  • 客户的 CA53 示例应用

 

应用

 

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
star eCUBE Datasheet 数据手册 PDF 892 KB

file_download下载

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
eCUBE Development Platform External Link 2020年10月22日