文档标题 信息
Package Name Y41.17X19
Package Previous Code YGR
Package Description Custom 41 I/O 17.0mm x 19.0mm x 3.55mm HDA Module ISL8277M
Package Status Active
Package Type Module
类别 PLASTIC
Package Code YGR
分类 PLASTIC
Lead Count 41
Pb (Lead) Free Yes
长度 17mm
宽度 19mm
Thickness 3.55mm
Pitch 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.00 x 19.00 x 3.55

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 334 KB
1 item