文档标题 信息
Package Name T3.C
Package Previous Code TAQ
Package Description 3 LD METAL CAN TO-39 (TO-205)
Package Status Active
Package Type CAN
类别 HERMETIC
Package Code TAQ
分类 HERMETIC
Lead Count 3
Pb (Lead) Free Yes
长度 0mm
宽度 9.14mm
Thickness 0mm
Pitch 5.08mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 9.14 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 115 KB
1 item