文档标题 信息
Package Name Q144.20X20
Package Previous Code QPD
Package Description 144 LEAD PACKAGE 20mm x 20mm LQFP , 5.34mm x 5.34mm pad, ASEKH
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 PLASTIC
Package Code QPD
分类 PLASTIC
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 19.99mm
宽度 19.99mm
Thickness 1.4mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.99 x 19.99 x 1.40

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 101 KB
1 item