文档标题 信息
Package Name PRBG0449FB-B
Package Previous Code P449F1-100-MNC-1
JEITA Standard P-BGA449-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_8394
Lead Count 449
Pb (Lead) Free Yes
长度 27mm
宽度 27mm
Thickness 2.43mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 2.43

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 255 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 70 KB
4 items