文档标题 信息
Package Name TTBG0064GA-A
Package Previous Code P64F9-80-CA1
JEITA Standard T-TFBGA64-8x8-0.80
Package Status Active
Package Type T-TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8351
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 8mm
Thickness 1.07mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 1.07

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC T-VFBGA 161pin TVBG0161KA-A 运输/封装 PDF 329 KB
Pack JEDEC Complete T-HLFBGA 432pin TLBG0432GA-A 运输/封装 PDF 198 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing T-TFBGA 64pin TTBG0064GA-A Package Outline Drawing PDF 22 KB