文档标题 信息
Package Name PRQP0080GD-B
Package Previous Code FP-80B
JEITA Standard P-QFP80-14x20-0.80
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_80
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 3.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.1

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
运输/封装 PDF 124 KB
运输/封装 PDF 124 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 26 KB
6 items