文档标题 信息
Package Name PLBG0093GC-A
Package Previous Code P93F1-80-DC2
JEITA Standard P-LFBGA93-10x12-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8000
Lead Count 93
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 10mm
Thickness 1.38mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 10 x 1.38

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 229 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 105 KB
Package Outline Drawing PDF 26 KB
5 items