文档标题 信息
Package Name PLBG0121GA-A
JEITA Standard P-LFBGA121-10x10-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_6863
Lead Count 121
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 22 KB
4 items