文档标题 信息
Package Name PRBG0425FB-A
Package Previous Code 425F7T
JEITA Standard P-BGA425-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_6837
Lead Count 425
Pb (Lead) Free Yes
长度 27mm
宽度 27mm
Thickness 2.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 2.6

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Container JEDEC FBGA 831pin PRBG0831GA-A 运输/封装 PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 107 KB
Package Drawing BGA 425pin PRBG0425FB-A Package Outline Drawing PDF 47 KB