文档标题 信息
Package Name PLQP0100JC-A
Package Previous Code P100GF-65-GBN-1
JEITA Standard P-LQFP100-14x20-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_6808
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 Carrier/Package PDF 75 KB
Container Emboss LFQFP 128pin PLQP0128KE-A ( H8259 ) Carrier/Package PDF 257 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B Carrier/Package PDF 200 KB
Pack JEDEC Simple LQFP 100pin PLQP0100JC-A Carrier/Package PDF 175 KB
Container JEDEC LQFP 100pin PLQP0100JD-A Carrier/Package PDF 194 KB
Pack Emboss Simple QFP 80pin PRQP0080GG-A Carrier/Package PDF 185 KB
Package Drawing LQFP 100pin PLQP0100JC-A ( p100gf-65-gbn ) Package Outline Drawing PDF 49 KB