文档标题 信息
Package Name PTSB0044GC-A
Package Previous Code TTP-44DE
JEITA Standard P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80
Package Status Active
Package Type TSOP(2)
类别 IC
Package Code pkg_67
Lead Count 44
Pb (Lead) Free Yes
长度 18.41mm
宽度 10.16mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 18.41 x 10.16 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 71 KB
运输/封装 PDF 74 KB
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 124 KB
运输/封装 PDF 130 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 25 KB
7 items