文档标题 信息
Package Name PTSB0044GC-A
Package Previous Code TTP-44DE
JEITA Standard P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80
Package Status Active
Package Type TSOP(2)
类别 IC
Package Code pkg_67
Lead Count 44
Pb (Lead) Free Yes
长度 18.41mm
宽度 10.16mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 18.41 x 10.16 x 1.2

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003e ) 运输/封装 PDF 71 KB
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003j ) 运输/封装 PDF 74 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 331 KB
Container Custom TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A 运输/封装 PDF 124 KB
Container Emboss TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A 运输/封装 PDF 130 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 107 KB
Package Drawing TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A Package Outline Drawing PDF 25 KB