文档标题 信息
Package Name PRSP0042GA-C
Package Previous Code 42P2R-D
JEITA Standard P-SSOP42-8.4x17.5-0.80
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 IC
Package Code pkg_455
Lead Count 42
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.5mm
宽度 8.4mm
Thickness 2.35mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.5 x 8.4 x 2.35

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 102 KB
运输/封装 PDF 35 KB
Package Outline Drawing PDF 23 KB
6 items