文档标题 信息
Package Name PRSP0042GA-C
Package Previous Code 42P2R-D
JEITA Standard P-SSOP42-8.4x17.5-0.80
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 IC
Package Code pkg_455
Lead Count 42
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.5mm
宽度 8.4mm
Thickness 2.35mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.5 x 8.4 x 2.35

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B ( fig0004e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B ( fig0004j ) Carrier/Package PDF 75 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 331 KB
Container Emboss SSOP 42pin PRSP0042GC-A Carrier/Package PDF 128 KB
Container Tube Nondry SOP 28pin PRSP0028DB-A Carrier/Package PDF 102 KB
Pack Tube Simple SDIP 42pin PRDP0042BA-A Carrier/Package PDF 35 KB
Package Drawing SSOP 42pin PRSP0042GA-C Package Outline Drawing PDF 23 KB