文档标题 信息
Package Name PLQP0176LC-A
Package Previous Code P176GJ-40-GBD-2
JEITA Standard P-LFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_2991
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 209 KB
运输/封装 PDF 172 KB
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 45 KB
5 items