文档标题 信息
Package Name PRQP0208KE-B
Package Previous Code FP-208E
JEITA Standard P-HFQFP208-28x28-0.50
Package Status Active
Package Type HFQFP
类别 IC
Package Code pkg_117
Lead Count 208
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
宽度 28mm
Thickness 3.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 28 x 3.56

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
运输/封装 PDF 124 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 41 KB
5 items