文档标题 信息
Package Name PTQP0064KB-H
Package Previous Code TFP-64TEV
JEITA Standard P-HTFQFP64-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type HTFQFP
类别 IC
Package Code pkg_1000
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.2

文档

文档标题 类型 日期
PDF52 KB
运输/封装
PDF331 KB
运输/封装
PDF124 KB
运输/封装
PDF127 KB
运输/封装
PDF107 KB
运输/封装
PDF35 KB
Package Outline Drawing