文档标题 信息
Package Description TSSOP 5.00x4.40x1.00 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code PGG16
分类 G
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 4.4mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 4.4 x 1.0

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : A0807-02 Copper Bond Wire for SSOP, SOIC and TSSOP 产品变更通告 PDF 147 KB
其他
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB 运输 / 封装类型 PDF 54 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
EN/ENG 16, EJ/EJG 20/24, PF/PFG, PG/PGG 14/16/20/24/28 SHIPPING TUBE 运输 / 封装类型 PDF 26 KB
PG/PGG 14/16 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
PGG16 Copper Wire IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 280 KB
PGG16 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 279 KB
PGG16 Copper Wire IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 516 KB
PGG16 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 516 KB
16-TSSOP Package Outline Drawing 4.4mm Body, 0.65mm Pitch PGG16T1 Package Outline Drawing PDF 156 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB