文档标题 信息
Package Description TVSOP 9.70x4.40x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type TVSOP
类别 PLASTIC
Package Code PFG48
分类 G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 4.4mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 9.7 x 4.4 x 1.0

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 117 KB
产品变更通告 PDF 379 KB
3 items