文档标题 信息
Package Description DFN 2.00x3.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type DFN
类别 PLASTIC
Package Code NRG6
分类 G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 2mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 3mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.0 x 3.0 x 0.9

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB
8 MM WIDTH PLASTIC REEL (7"/2" HUB) 运输 / 封装类型 PDF 48 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
NR/NRG 6 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 26 KB
NRG6 PACKAGE OUTLINE 2.0 x 3.0 mm BODY 0.5 mm PITCH DFN Package Outline Drawing PDF 66 KB