文档标题 信息
Package Name N20.35
Package Previous Code NAA
Package Description 20 LEAD PLCC
Package Status Active
Package Type PLCC
类别 PLASTIC
Package Code NAA
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.89mm
宽度 8.89mm
Thickness 3.81mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.89 x 8.89 x 3.81

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing PLCC 20pin N20.35 Package Outline Drawing PDF 106 KB