文档标题 信息
Package Name M38.173
Package Previous Code MNP
Package Description 38 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MNP
分类 PLASTIC
Lead Count 38
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.7mm
宽度 4.39mm
Thickness 0.92mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.70 x 4.39 x 0.92

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
m38.173: 38 Lead Thin Shrink Small Outline Plastic Package Package Outline Drawing PDF 31 KB