文档标题 信息
Package Name L12.3X4
Package Previous Code LWK
Package Description 12 LEAD DFN PACKAGE(0.90mm) 3x4mm -ASECL
Package Status Active
Package Type DFN
类别 PLASTIC
Package Code LWK
分类 PLASTIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 70 KB
1 item