文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | L32.5X5F |
Package Previous Code | LBG |
Package Description | 32 LEAD TQFN 5 x 5 x 0.75 |
Package Status | Active |
Package Type | TQFN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | LBG |
分类 | PLASTIC |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 5mm |
宽度 | 5mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.00 x 5.00 x 0.75 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
l32.5x5f: 32 Lead Thin Quad Flat No-lead Plastic Package | – | Package Outline Drawing | 53 KB |