文档标题 信息
Package Description PGA 29.46x29.46x3.68 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type PGA
类别 HERMET
Package Code GU68
分类 NP
Lead Count 68
Pb (Lead) Free No
长度 29.46mm
Pb Free Category e0
宽度 29.46mm
Thickness 3.68mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 29.46 x 29.46 x 3.68

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 179 KB
1 item