文档标题 信息
Package Name F16.3
Package Previous Code FBZ
Package Description 16 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FBZ
分类 HERMETIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 19.3mm
宽度 7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.30 x 7.32 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 14 KB
1 item