文档标题 信息
Package Name F20.3
Package Previous Code FBT
Package Description 20 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FBT
分类 HERMETIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 24.64mm
宽度 7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 24.64 x 7.32 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 14 KB
1 item