文档标题 信息
Package Description PBGA 27.00x27.00x2.23 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
类别 PLASTIC
Package Code BBG416
分类 G
Lead Count 416
Pb (Lead) Free Yes
长度 27mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 27mm
Thickness 2.23mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 27.0 x 27.0 x 2.23

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 233 KB
产品变更通告 PDF 177 KB
产品变更通告 PDF 174 KB
产品变更通告 PDF 194 KB
5 items