文档标题 信息
Package Description PBGA 17.00x17.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
类别 PLASTIC
Package Code BB208
分类 240
Lead Count 208
Pb (Lead) Free No
长度 17mm
Pb Free Category e0
宽度 17mm
Thickness 1.76mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 17.0 x 17.0 x 1.76

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB 运输 / 封装类型 PDF 53 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
AM/AMG256, BA/BAG256, BB/BBG208/256, BC/BCG208/256 & BP/BPG256 SHIPPING TRAY 运输 / 封装类型 PDF 134 KB
BA/BAG/BB/BBG/BC/BCG/BH/BHG/BP/BPG 256, BB/BBG/BC/BCG 208 & BP/BPG 324 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 30 KB
BB156 PACKAGE OUTLINE 15.0 X 15.0 MM BODY PBGA Package Outline Drawing PDF 192 KB
BB208 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 1 KB
BB208 IPC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 1 KB
BB/BBG 208 PACKAGE OUTLINE 17.0 X 17.0 MM BODY PBGA 运输 / 封装类型 PDF 209 KB