文档标题 信息
Package Description PBGA 15.00x15.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
类别 PLASTIC
Package Code BB160
分类 240
Lead Count 160
Pb (Lead) Free No
长度 15mm
Pb Free Category e0
宽度 15mm
Thickness 1.76mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 15.0 x 15.0 x 1.76

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
BB/BBG 160 PACKAGE OUTLINE 15.0 X 15.0 MM BODY PBGA Package Outline Drawing PDF 192 KB
BB160 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 250 KB
BB160 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 289 KB