概览

特性

  • 1 - CPU(2.5V or 3.3V selectable) up to 66.6MHz &
  • overclocking of 66MHz.6 - PCI (3.3V) @ 33.3MHz (all are free running
  • selectable).1 - REF (3.3V) at 14.318MHz.
  • 1 - 48MHz (3.3V).
  • 1 - 24_48MHz selectable output.

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 278 KB
End Of Life Notice PDF 125 KB
产品变更通告 PDF 361 KB
End Of Life Notice PDF 125 KB
End Of Life Notice PDF 122 KB
5 items

设计和开发

模型