概览

描述

使用太阳能电池给电池充电是一种非常流行的应用。然而,太阳能电池由于其输出电压具有高度可变性也面临着诸多挑战,而这取决于太阳能电池板接收的太阳能量、温度和负载。利用 ISL81601 升降压控制器的优点,即使太阳能电池板的输出电压远低于其标称输出电压,本设计也能用来为各种电压的电池充电。该解决方案新增了一个瑞萨 RL78/G14 MCU,以确保电池不会过度充电,并监测电池状态。由于新增了 MPPT 固件,RL78/G14 可以控制 ISL81601,以最大限度地提高太阳能电池板的效率。根据所使用的太阳能电池阵列的电压,增加了一个可选的 DC/DC,以提高更高电压应用的效率。

主要特性:

  • 即使太阳能电池板的电压低于电池电压,升降压架构也能为电池充电
  • 可编程的充电率,以支持各种模式,如快速充电和涓流充电
  • 输入电压可达 60V,可调节输出电压范围为 0.8V 至 60V
  • 监测电池状态,防止电池因过度充电而损坏
图像
图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

MPPT 太阳能电池充电器

太阳能电池充电器的工作范围为 8V-40V,支持 12V 铅酸电池,输出电流高达 7A。

Access the Lab

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合