此解决方案是一款 DC/DC 能量回收系统。 该系统使用单个电源控制器来控制双向能量传动的电路。 使用数字精密监测 IC 对系统电流进行采样和监控,通过 I2C 和 MCU 数据交互,即可控制系统的工作方向。 此外,用户还可以使用 USB/I2C 总线来监控系统的工作状态。 这个优秀的解决方案可以弥补输出电压范围窄与精度低的弱点,常见于当今广泛使用的逆变器系统。
系统优势:
目标应用:
带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
150mA Wide Input Range Ultra Low Quiescent Current Linear Regulator
Nch Single Power Mosfet 100V 25A 13Mohm Lfpak
80V Dual Synchronous Buck Controller
Precision Digital Power Monitor with Margining
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合