选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA489206 多芯锂离子电池管理器
|
电池前端集成电路 | 购买 / 样片 |
RL78/G14 适用于电机控制、工业和计量应用的低功耗、高性能通用微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA212831 72V 0.5A Step-Down Regulator with Two 5V and 3.3V LDO Outputs
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL2111 100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL28214 双路通用微功耗 RRIO 运算放大器
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
PS8352AL2 Analog Output Type Optical Coupled Isolation Amplifier
|
隔离放大器模拟输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
PS2561FL-1 DIP Photocoupler, Operating Ambient Temperature 110°C
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
RV1S2281A 直流输入/单晶体管输出光电耦合器(光耦合器)
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
RBN40H65T1FPQ-A0 IGBT 650V 40A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |
RV1S9207A 0.6 A 输出电流、高 CMR、IGBT 栅极驱动、5-PIN SSOP(LSSO5 具备 8.2mm 爬电距离)光电耦合器
|
IGBT 驱动光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RAA223181 900V Off-Line Flyback Regulator
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
|
Powering the World | 博客 | 2022年8月1日 |